text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
GJL 250.
Versão
Superfícies de referência usinadas com precisão.
Indicação
Os parafusos olhais para o transporte já se encontram incluídos no fornecimento da peça. Uma tampa protege os espaços ocos da peça contra cavacos.
Indicação de desenho
Superfícies usinadas: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem