Material
Cerâmica de alto desempenho Cerazur.
Versão
peça retificada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Pino de posicionamento em cerâmica semelhante à norma DIN 6321, forma A
a partir de
83,79 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Pino de posicionamento em cerâmica semelhante à norma DIN 6321, forma B
a partir de
91,68 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Pino de posicionamento em cerâmica semelhante à norma DIN 6321, forma C
a partir de
103,51 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Pino de posicionamento em cerâmica semelhante à norma DIN 6321, forma D
a partir de
102,52 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Cerâmica de alto desempenho Cerazur.
Versão
peça retificada.
Indicação
Os pinos de posicionamento na forma A servem para o posicionamento de peças de trabalho e de dispositivos em furos com tolerância dimensional.
Com a forma plana C, é possível compensar as tolerâncias de distâncias em furos ou fixar a peça a ser posicionada em uma única direção. Os pinos de posicionamento da forma A também podem ser utilizados como batentes endurecidos e pés de dispositivos.
Com a forma plana C, é possível compensar as tolerâncias de distâncias em furos ou fixar a peça a ser posicionada em uma única direção. Os pinos de posicionamento da forma A também podem ser utilizados como batentes endurecidos e pés de dispositivos.
Vantagens
A Cerazur é extremamente resistente aos impactos e à flexão. A base deste material é composta por zircônio. Trata-se de uma solução de composto metalocerâmico.
Indicação de desenho
Formas A e B: pino de posicionamento cilíndrico
Formas C e D: pino de posicionamento achatado
Formas C e D: pino de posicionamento achatado