text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço.
Versão
cementado, brunido e retificado.
Indicação
O grampo de fixação serve para auxiliar nas operações de fresagem, furação, aplainamento e retífica, com o objetivo de evitar vibrações ou desvios de posição da peça em processo. Este grampo possibilita um apoio rápido e preciso, sem a necessidade de tocar na parte inferior da peça. O pino de suporte se aproxima da peça com uma baixa forca de mola, podendo ser fixado em qualquer posição desejada. Na rosca fêmea do pino podem ser aparafusados pinos roscados de qualquer tipo, alcançando assim a correta altura de apoio.

Os grampos fixadores de compensação 02380-075, 02380-150 e 02380-170 possuem apenas 1 ranhura.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem