Material
Bucha, pino de pressão e mola em aço.
Sensor de proximidade indutivo.
Sensor de proximidade indutivo.
Versão
peça brunida. Pino de pressão endurecido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Bucha, pino de pressão e mola em aço.
Sensor de proximidade indutivo.
Sensor de proximidade indutivo.
Versão
peça brunida. Pino de pressão endurecido.
Indicação
Através do interruptor de fim de curso pode ser disparado um sinal de comando elétrico.
Tensão: U = 10 – 30 V CC
Eletricidade: I máx. = 200 mA
Faixa de temperatura: -25 °C – +70 °C
Classe de proteção: IP 67
Tensão: U = 10 – 30 V CC
Eletricidade: I máx. = 200 mA
Faixa de temperatura: -25 °C – +70 °C
Classe de proteção: IP 67
Segurança
Posicionadores com mola e sensor de condição não são adequados para uso como dispositivos de segurança, destinados à proteção de pessoas.
Indicação de desenho
3) Cabo Ø 3,5 mm; comprimento aprox. 2 m
4) Display de LED
BN = marrom
BK = preto
BU = azul
Exemplo de aplicação para consulta de posição:
Posição 1: Peça engatada
Posição 2: Peça desengatada
4) Display de LED
BN = marrom
BK = preto
BU = azul
Exemplo de aplicação para consulta de posição:
Posição 1: Peça engatada
Posição 2: Peça desengatada
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.