Material
Cantoneiras de aço para montagem.
Versão
Cantoneiras zincadas para montagem.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Cantoneiras de aço para montagem.
Versão
Cantoneiras zincadas para montagem.
Indicação para encomenda
Venda em pares.
Material de fixação incluso.
Material de fixação incluso.
Indicação
Serve de opção para casos de montagem em pisos, plataformas ou montagem lateral.
Acessórios
21334-15 Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 50 kg.
21334-30 Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão parcial, capacidade de carga até 50 kg.
21334-30 Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão parcial, capacidade de carga até 50 kg.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.