Material
Trilhos em aço inoxidável 1.4301.
Gaiolas de esferas de aço inoxidável 1.4301.
Esferas de aço inoxidável 1.4034.
Gaiolas de esferas de aço inoxidável 1.4301.
Esferas de aço inoxidável 1.4034.
Versão
Trilhos com superfície sem tratamento.
Gaiolas de esferas com superfície sem tratamento.
Esferas com superfície sem tratamento.
Gaiolas de esferas com superfície sem tratamento.
Esferas com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Trilhos em aço inoxidável 1.4301.
Gaiolas de esferas de aço inoxidável 1.4301.
Esferas de aço inoxidável 1.4034.
Gaiolas de esferas de aço inoxidável 1.4301.
Esferas de aço inoxidável 1.4034.
Versão
Trilhos com superfície sem tratamento.
Gaiolas de esferas com superfície sem tratamento.
Esferas com superfície sem tratamento.
Gaiolas de esferas com superfície sem tratamento.
Esferas com superfície sem tratamento.
Indicação para encomenda
Venda em pares.
Indicação
Nos trilhos telescópicos com extensão excedente, o curso é maior do que o comprimento de montagem. Engate na posição aberta. É possível remover e separar a gaveta das corrediças de maneira fácil, através do acionamento da alavanca de desbloqueio.
Na aplicação de um curso de extensão total, a capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos especifica a capacidade de suporte de carga máxima de um par telescópico montado verticalmente. As capacidades de carga especificadas foram calculadas com uma distância de trilhos de 400 mm e se referem ao valor máximo com 10.000 ciclos.
Na montagem horizontal, o valor diminui 75%.
Para evitar o risco de colisão com outras peças, a altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder 2,5 mm.
Na aplicação de um curso de extensão total, a capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos especifica a capacidade de suporte de carga máxima de um par telescópico montado verticalmente. As capacidades de carga especificadas foram calculadas com uma distância de trilhos de 400 mm e se referem ao valor máximo com 10.000 ciclos.
Na montagem horizontal, o valor diminui 75%.
Para evitar o risco de colisão com outras peças, a altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder 2,5 mm.
Vantagens
Engate na posição aberta
Remoção rápida da parte frontal
Remoção rápida da parte frontal
Indicação de desenho
1) Furo de montagem não disponível para o artigo 21334-95-0305
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.