text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Carcaça em alumínio de alta resistência.
Sistema de batente em aço.
Versão
Carcaça anodizada.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Indicação
Módulo giratório pneumático livre de manutenção e com cilindro de dupla ação na versão pesada.
Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado
(10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado.
Conexão de ar comprimido R1/8.
Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, por meio de anéis de centragem (20240).

O ângulo de giro pode ser ajustado de maneira contínua entre 0° – 190°.

Repetibilidade precisa de ±0,01°.

Os amortecedores estão incluídos no fornecimento.
Acessórios
Amortecedor, sensor de proximidade e conector de encaixe, veja tabela.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem