text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Carro deslizante em Zamak.
Placa de montagem em alumínio.
Material do mancal deslizante em iglidur® J.

Versão
Carro deslizante cromado.
Placa de montagem anodizada.
Indicação

Os carros guia DryLin® W são resistentes à corrosão e livres de manutenção. A ausência da lubrificação faz com que o sistema seja extremamente resistente à sujeira.  Funcionamento a seco com pequenos valores de fricção e baixa emissão de ruídos. Através da estrutura plana e ampla, são possíveis altos apoios de torque. Velocidades de até 15 m/s.
Temperatura de aplicação de -40 °C até no máx. 90 °C.

Acessórios
Trilhos de guia duplos veja item 21240.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem