Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Trilhos de guia linear para rolamento fixo
a partir de
37,38 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Trilhos de guia linear para rolamento livre
a partir de
36,87 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Parafusos de fixação
a partir de
0,79 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Guias lineares com rolamento estampado.
Os trilhos de rolamento fixo servem para absorção principal de forças radiais e axiais.
Os trilhos de rolamento livre servem para o suporte de carga de forças radiais. Em combinação com os trilhos de rolamento fixo,
eles servem de mancal de apoio para os torques gerados. Na combinação dos rolamentos livres e fixos, o trilho de rolamento
livre compensa erros de paralelismo e tolerâncias.
Os trilhos de rolamento fixo servem para absorção principal de forças radiais e axiais.
Os trilhos de rolamento livre servem para o suporte de carga de forças radiais. Em combinação com os trilhos de rolamento fixo,
eles servem de mancal de apoio para os torques gerados. Na combinação dos rolamentos livres e fixos, o trilho de rolamento
livre compensa erros de paralelismo e tolerâncias.
Sob consulta
Comprimentos de até no máx. 3120 mm.
Trilhos para guia linear de rolo
As guias de rolamentos e trilhos telescópicos da norelem são ideiais para sistemas de gavetas das áreas industriais, de logística, tecnologia medicinal e automotiva, onde até mesmo cargas pesadas (de até 1,5 toneladas) podem ser movimentadas facilmente e sem folgas. Além dos modelos padrões em aço, a norelem oferece trilhos para guias lineares com rolamento de rolos de alta qualidade em aço temperado para rolamentos, com vias em zinco e endurecidas por indução, proporcionando tanto um melhor funcionamento como maior estabilidade.
Os trilhos telescópicos podem ser obtidos nas versões com extensão parcial; formada por um trilho guia fixo e um elemento deslizante, bem como com extensão total; formada por dois trilhos guias e dois elementos deslizantes coligados.
Os trilhos telescópicos podem ser obtidos nas versões com extensão parcial; formada por um trilho guia fixo e um elemento deslizante, bem como com extensão total; formada por dois trilhos guias e dois elementos deslizantes coligados.