text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Corpo em aço temperado.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Peças de desvio em plástico.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Carro guia compacto, curto, com guia de esferas recirculantes, conforme precisão N, sem pré-carga (Z0). Com vedação de fechamento bilateral. Versão em 4 fileiras com perfil em arco. As vias dos trilhos perfilados são instaladas em um ângulo de 45°, podendo suportar cargas de todas as direções.

Altos valores dinâmicos: v = 5 m/s.

Temperatura de aplicação em funcionamento contínuo máx. 80 °C.
Sob consulta
Pode ser fornecido em diferentes classes de precisão e de pré-carga.
Indicação de desenho
1) Borda de batente retificada
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram