text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço.
Versão
Vias com endurecimento indutivo e retificadas.
Indicação
Trilhos guias perfilados aparafusáveis pelo lado superior. Eles se encontram disponíveis em quatro tamanhos, sobre os quais podem ser montados um ou mais carros guia. Versão em 4 fileiras com perfil em arco. As vias dos trilhos perfilados são instaladas em um ângulo de 45°, podendo suportar cargas de todas as direções.
Sob consulta
Comprimentos máx. até 3960 mm.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram