text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Material
Carcaça em plástico.
Pistas de aço em aço temperado para rolamento.
Esferas em aço.
Indicação
Estas “buchas de esferas” correspondem à série 3 conforme ISO 10285. Os
rolamentos possuem autocompensação de desalinhamentos angulares de eixos
e vedação bilateral. Eles são compostos de um suporte plástico moldado por
injeção altamente preciso, sobre o qual são encaixadas pistas de aço
temperado para rolamento. O suporte plástico serve simultaneamente como
curso de retorno e alojamento de vedação. A vedação é composta de um
material em poliamida especial com baixo coeficiente de atrito. A trava de
segurança dos rolamentos autocompensadores de esferas ocorre com anéis
de retenção DIN 471/472.

Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7

Os rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.

As capacidades de carga informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.

Outros clientes também compraram