{"product":{"productId":"agid.16126","price":10.07,"name":"Palancas de apriete de fundición inyectada de cinc, planas, con rosca interior, naranja puro satinado, inserto roscado de acero inoxidable"},"currency":"EUR"}
Material
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Empuñadura recubierta con plástico.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Empuñadura recubierta con plástico.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Colores estándar suministrados:
naranja RAL 2004.
naranja RAL 2004.
A petición
Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida ”H1” opcionalmente disponible en otras longitudes con un recargo.
Medida ”H1” opcionalmente disponible en otras longitudes con un recargo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.