{"product":{"productId":"agid.16500","price":7.31,"name":"Llaves de gancho con saliente DIN 1810A ampliada"},"currency":"EUR"}
Material
Acero especial.
Versión
Endurecido y revenido en tono bruñido.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero especial.
Versión
Endurecido y revenido en tono bruñido.
Indicación
Para tuercas con ranura DIN 1804, tuercas con apoyo de cilindros DIN 981 y nuestros elementos de ajuste de altura de 27700 a 27709-10 (para el montaje de los elementos de ajuste de altura se requieren dos llaves de gancho). Con bordes redondeados para facilitar el manejo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.