{"product":{"productId":"agid.17671","price":12.35,"name":"Piñones simples 5/8\u201c x 3/8\u201c DIN ISO 606, listos para montaje"},"currency":"EUR"}
Material
Acero C45.
Versión
Acabado natural.
Dientes templados por inducción ~HRC 50.
Dientes templados por inducción ~HRC 50.
Mostrar más
Mostrar menos
Piñones simples 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606, listos para montaje, forma A
desde
12,35 €
más IVA.
más gastos de envío
Piñones simples 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606, listos para montaje, forma B
desde
12,35 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero C45.
Versión
Acabado natural.
Dientes templados por inducción ~HRC 50.
Dientes templados por inducción ~HRC 50.
Indicación
Piñones listos para montaje con cubo unilateral para cadenas de rodillos según DIN ISO 606. Los dientes están fresados y templados por inducción.
Ranura según DIN 6885 / BS 4235. La ranura está orientada hacia la punta de los dientes.
Con 2 clavijas roscadas. Una rosca está orientada hacia el centro de la ranura y girada una vez 90º.
Ranura según DIN 6885 / BS 4235. La ranura está orientada hacia la punta de los dientes.
Con 2 clavijas roscadas. Una rosca está orientada hacia el centro de la ranura y girada una vez 90º.