text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Carcasa de plástico.
Ventana de la pantalla LCD.
Versión
Indicador de posicionamiento con compartimento de batería integrado.
Sensor enchufable.
LCD de baja potencia.
Indicación
Medidor digital independiente de la red para la detección de la posición sin juego.
El sistema se utiliza con frecuencia en la industria y la artesanía para trabajos de medición en topes longitudinales y angulares (en escuadradoras, estampados de chapa, prensas plegadoras, etc.).
Las dimensiones recomendadas para el montaje en panel son 67+3 x 33+0,3.
El indicador angular es programable.
El área de visualización es de ~11 mm de alto y es escalable de -999999 a 999999.
La máx. precisión de visualización es decimal hasta 10 µm.
El indicador de posicionamiento dispone de una memoria con batería y de un control de batería con símbolo de batería baja a ~2,4 V.
El compartimento de las baterías permite el sencillo reemplazo de las mismas.
El suministro de energía tiene lugar a través de 2 baterías Micro-AAA (no incluidas en el volumen de suministro).
Datos técnicos
- Resolución 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/ 0,001; 0,01 pulgadas
- Precisión del sistema ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L en m
- Tensión de funcionamiento 3 V DC, protegido contra polarización inversa
- Consumo de corriente ~150 µA a 3 V DC
- Precisión de repetición ±0,01 mm
- Velocidad máx. de desplazamiento 5 m/s
- EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Tipo de protección IP 40, todo el dispositivo
- Tipo de protección IP 54, lado frontal
Rango de temperatura
- Temperatura ambiente 0…60 °C
- Temperatura de almacenamiento -10…70 °C
Montaje
El montaje debe realizarse de acuerdo con la información de usuario suministrada.
Funciones
- Función de medida incremental y de reinicio
- Entrada directa del valor de referencia/offset
Tener en cuenta
La humedad relativa del aire no debe superar el 95 %. No está permitida la condensación.
Indicación sobre el dibujo
1) Conexión del sensor
2) Compartimento de las baterías
Accesorios
- Sensores magnéticos 21720
- Cintas magnéticas 21725
- Sensores de eje hueco 21730
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron

Sistemas de medición de recorrido de norelem

Los sistemas de medición de recorrido, también conocidos como indicadores de posicionamiento o sistemas de medición e indicación, consisten en instrumentos metrológicos utilizados para la medición de distancias. Con sus sensores pueden captar determinadas distancias a un objeto medido.
En general, en la medición de recorridos se distingue entre la medición "absoluta" y la "incremental". En una medición incremental del recorrido se parte desde un punto cero. En el caso de la medición absoluta del recorrido, solo se captan los aumentos de la trayectoria realizada.
Con respecto a la captación de los valores de medición, se distingue, por un lado, la captación análogica de valores y, por otro, la digital. Los sistemas digitales de medición del recorrido emiten una señal de cambio progresivo, a diferencia de un sistema analógico, que proporciona una señal continua.