Material
Carcasa de aluminio.
Cubierta del cable de PVC.
Cubierta del cable de PVC.
Versión
Diseño compacto del sensor y conector.
Conexión plana de 8 polos, 1x clavija.
Cable de conexión de 6 hilos de ø 3,55-0,3 mm.
Radio de curvatura del cable >17 mm (estático).
Conexión plana de 8 polos, 1x clavija.
Cable de conexión de 6 hilos de ø 3,55-0,3 mm.
Radio de curvatura del cable >17 mm (estático).
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carcasa de aluminio.
Cubierta del cable de PVC.
Cubierta del cable de PVC.
Versión
Diseño compacto del sensor y conector.
Conexión plana de 8 polos, 1x clavija.
Cable de conexión de 6 hilos de ø 3,55-0,3 mm.
Radio de curvatura del cable >17 mm (estático).
Conexión plana de 8 polos, 1x clavija.
Cable de conexión de 6 hilos de ø 3,55-0,3 mm.
Radio de curvatura del cable >17 mm (estático).
Indicación
Trabaja con cintas magnéticas 21725.
La distancia de lectura entre el sensor y la cinta debe ser de 0,1 a 2 mm.
El suministro de la tensión de alimentación y del consumo de corriente del sensor tiene lugar por medio de la electrónica.
La precisión del sistema, la precisión de repetición y la velocidad de desplazamiento dependen de la electrónica.
Conexión enchufable a los indicadores de posicionamiento 21700 y 21702.
La distancia de lectura entre el sensor y la cinta debe ser de 0,1 a 2 mm.
El suministro de la tensión de alimentación y del consumo de corriente del sensor tiene lugar por medio de la electrónica.
La precisión del sistema, la precisión de repetición y la velocidad de desplazamiento dependen de la electrónica.
Conexión enchufable a los indicadores de posicionamiento 21700 y 21702.
Datos técnicos
- Tipo de protección IP 67; EN 60529 (cabezal del sensor)
- Resistencia a choques 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Resistencia a la vibración 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
- Resistencia a choques 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Resistencia a la vibración 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Rango de temperatura
- Temperatura ambiente 0…60 °C
- Temperatura de almacenamiento -10…70 °C
- Temperatura de almacenamiento -10…70 °C
Montaje
El montaje debe realizarse de acuerdo con la información de usuario suministrada.
A) distancia de lectura del sensor/cinta ≤ 2 mm
B) desplazamiento lateral ± 2 mm
C) error de alineación ± 3°
D) inclinación longitudinal ± 1°
E) inclinación lateral ± 3°
A) distancia de lectura del sensor/cinta ≤ 2 mm
B) desplazamiento lateral ± 2 mm
C) error de alineación ± 3°
D) inclinación longitudinal ± 1°
E) inclinación lateral ± 3°
Tener en cuenta
100 % de humedad relativa del aire. Se admite la condensación (cabezal del sensor).
Indicación sobre el dibujo
1) Seno antes de coseno
2) Superficie de medición activa
3) Cinta magnética
2) Superficie de medición activa
3) Cinta magnética
Accesorios
Indicadores de posicionamiento 21700 y 21702.
Cintas magnéticas 21725.
Cintas magnéticas 21725.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.