Material
Soporte de rodamiento y carro de aleación de aluminio, anodizado.
Columnas guía de acero inoxidable pulido.
Husillo de acero inoxidable, rosca laminada.
Guía de cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.
Columnas guía de acero inoxidable pulido.
Husillo de acero inoxidable, rosca laminada.
Guía de cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.
Versión
Juego radial de la guía menor de 0,02 mm. Sin juego axial. Husillo autobloqueante con sujeción adicional.
Mostrar más
Mostrar menos
Mesas en cruz cortas, Forma A
desde
228,69 €
más IVA.
más gastos de envío
Mesas en cruz cortas, Forma B
desde
228,69 €
más IVA.
más gastos de envío
Mesas en cruz cortas, Forma C
desde
228,69 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Soporte de rodamiento y carro de aleación de aluminio, anodizado.
Columnas guía de acero inoxidable pulido.
Husillo de acero inoxidable, rosca laminada.
Guía de cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.
Columnas guía de acero inoxidable pulido.
Husillo de acero inoxidable, rosca laminada.
Guía de cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.
Versión
Juego radial de la guía menor de 0,02 mm. Sin juego axial. Husillo autobloqueante con sujeción adicional.
Indicación
Gracias a las guías prácticamente sin juego y al husillo completamente sin juego, no es necesario aflojar ni apretar el husillo para realizar el ajuste.
La escala de graduación es de 5 o 10 divisiones, 1 división se corresponde con un recorrido de ajuste de 0,1 mm.
La mesa en cruz se puede combinar fácilmente con mesas de posicionamiento, mesas de elevación y distintos accesorios en su tamaño respectivo gracias al diseño modular.
La escala de graduación es de 5 o 10 divisiones, 1 división se corresponde con un recorrido de ajuste de 0,1 mm.
La mesa en cruz se puede combinar fácilmente con mesas de posicionamiento, mesas de elevación y distintos accesorios en su tamaño respectivo gracias al diseño modular.