Material
Casquillo de latón.
Cuerpo del nivel de burbuja circular de poliamida.
Cuerpo del nivel de burbuja circular de poliamida.
Versión
Niquelado y pulido con un brillo intenso.
Mostrar más
Mostrar menos
Niveles de burbuja circulares con casquillo cilíndrico, forma A
desde
8,63 €
más IVA.
más gastos de envío
Niveles de burbuja circulares con casquillo cilíndrico, forma B con tornillo prisionero
desde
11,09 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Casquillo de latón.
Cuerpo del nivel de burbuja circular de poliamida.
Cuerpo del nivel de burbuja circular de poliamida.
Versión
Niquelado y pulido con un brillo intenso.
Indicación
Los niveles de burbuja se utilizan como instrumentos de medición por cero o para comprobar la posición horizontal, por ejemplo, en niveles de línea, clinómetros, instrumentos de medición y en construcción de maquinaria.
La forma B se puede fijar con ayuda de un vástago roscado.
- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm
- El nivel de burbuja circular está alineado con el borde de apoyo del casquillo del nivel
- Hay varios vástagos roscados disponibles
- Relleno transparente
- Anillo de contraste negro
- Fondo de nivel de burbuja blanco
La forma B se puede fijar con ayuda de un vástago roscado.
- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm
- El nivel de burbuja circular está alineado con el borde de apoyo del casquillo del nivel
- Hay varios vástagos roscados disponibles
- Relleno transparente
- Anillo de contraste negro
- Fondo de nivel de burbuja blanco
Rango de temperatura
De -35 °C a +55 °C.