Material
Cuerpo del nivel de burbuja circular de acero inoxidable.
A partir de Ø 14 mm, de aluminio.
Ventanilla de vidrio.
A partir de Ø 14 mm, de aluminio.
Ventanilla de vidrio.
Versión
Aluminio negro anodizado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Cuerpo del nivel de burbuja circular de acero inoxidable.
A partir de Ø 14 mm, de aluminio.
Ventanilla de vidrio.
A partir de Ø 14 mm, de aluminio.
Ventanilla de vidrio.
Versión
Aluminio negro anodizado.
Indicación
Los niveles de burbuja se utilizan como indicadores de cero o para comprobar la posición horizontal, por ejemplo, en vagones cisterna, clinómetros, instrumentos de medición y en construcción de maquinaria.
Excelente contorno de burbuja y desconexión del paralaje plano a través del anillo de burbuja interior.
- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm
- Relleno transparente
Excelente contorno de burbuja y desconexión del paralaje plano a través del anillo de burbuja interior.
- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm
- Relleno transparente
Rango de temperatura
De -35 °C a +55 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.