{"product":{"productId":"agid.18383","price":0.38,"name":"Pasadores elásticos similares a DIN 11024"},"currency":"EUR"}
Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Pasadores elásticos similares a DIN 11024, forma E, con rosca simple
desde
0,38 €
más IVA.
más gastos de envío
Pasadores elásticos similares a DIN 11024, forma D, con rosca doble
desde
0,56 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los pasadores elásticos sirven para asegurar pernos y ejes. Son fáciles de montar y se pueden utilizar de nuevo. Los extremos están cortados sin rebabas.
Los pasadores elásticos con doble rosca poseen una curva característica del muelle plana que facilita su montaje. Mediante la doble rosca se puede colocar un cable de retención mejor contra pérdidas.
Los pasadores elásticos con doble rosca poseen una curva característica del muelle plana que facilita su montaje. Mediante la doble rosca se puede colocar un cable de retención mejor contra pérdidas.
Indicación sobre el dibujo
Form E: con rosca simple
Form D: con rosca doble (la dirección de la rosca puede divergir del plano).
Form D: con rosca doble (la dirección de la rosca puede divergir del plano).