text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
2 Aciertos

Descripción

Material
Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Indicación
DIN EN ISO 7380-1 - Forma A: Tornillos con cabeza semicircular aplanada con hexágono interior.
DIN EN ISO 7380-2 - Forma B: Tornillos de cabeza semicircular aplanada con hexágono interior y collar.

En casos aislados, los tornillos pueden suministrarse sin vástago. Esto no afecta a las propiedades técnicas de los tornillos.

Otros clientes también compraron