{"product":{"productId":"agid.18611","price":14.23,"name":"Ganchos de carga clase de calidad 10"},"currency":"EUR"}
Material
Acero.
Versión
Clase de calidad 10. Recubierto con plástico, rojo.
Pestillo de seguridad forjado, cincado.
Pestillo de seguridad forjado, cincado.
Mostrar más
Mostrar menos
Gancho de carga con cabeza de ojal, Forma A, clase de calidad 10
desde
14,23 €
más IVA.
más gastos de envío
Gancho de carga con cabeza de la horquilla, Forma B, clase de calidad 10
desde
20,40 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero.
Versión
Clase de calidad 10. Recubierto con plástico, rojo.
Pestillo de seguridad forjado, cincado.
Pestillo de seguridad forjado, cincado.
Indicación
Gancho de carga con pestillo de seguridad forjado.
Los ganchos de carga cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).
Los ganchos de carga cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).
Rango de temperatura
De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
Indicación sobre el dibujo
Forma A: con cabeza de ojal.
Forma B: con cabeza de la horquilla.
Forma B: con cabeza de la horquilla.