{"product":{"productId":"agid.18614","price":92.29,"name":"Ganchos giratorios clase de calidad 10"},"currency":"EUR"}
Material
Acero.
Versión
Clase de calidad 10. Recubierto con plástico, rojo.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero.
Versión
Clase de calidad 10. Recubierto con plástico, rojo.
Indicación
Equipados con un cojinete de deslizamiento de fácil acceso. No sirven para giros bajo carga.
Al elevar la carga se cierra automáticamente el gancho de carga de seguridad y se bloquea de manera segura mediante un mecanismo de bloqueo en la parte trasera del gancho de carga. Para abrir el sistema, se debe activar el mecanismo de bloqueo manualmente.
Con el mecanismo de bloqueo cerrado, el gancho de carga se mantiene colgado también en estado sin carga.
Los ganchos giratorios cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).
Al elevar la carga se cierra automáticamente el gancho de carga de seguridad y se bloquea de manera segura mediante un mecanismo de bloqueo en la parte trasera del gancho de carga. Para abrir el sistema, se debe activar el mecanismo de bloqueo manualmente.
Con el mecanismo de bloqueo cerrado, el gancho de carga se mantiene colgado también en estado sin carga.
Los ganchos giratorios cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).
Rango de temperatura
De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.