{"product":{"productId":"agid.20483","price":18.72,"name":"Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con tope"},"currency":"EUR"}
Material
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acabado natural. Clavija de bloqueo pulida, no endurecida.
Mostrar más
Mostrar menos
Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con tope, forma A
desde
18,72 €
más IVA.
más gastos de envío
Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con tope, forma B
desde
19,14 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acabado natural. Clavija de bloqueo pulida, no endurecida.
Indicación
Los pasadores de bloqueo se utilizan cuando la clavija de bloqueo no debe sobresalir en momentos determinados. Al girar el pasador en 180º, la clavija se retrae.
Una muesca de cerrojo mantiene el pasador en esta posición.
Un tope de 180° evita que la muesca de cerrojo salte, impidiendo así también que se salga de nuevo la clavija de bloqueo.
Al seleccionar el lado de tope se define la dirección de giro del pestillo.
Una muesca de cerrojo mantiene el pasador en esta posición.
Un tope de 180° evita que la muesca de cerrojo salte, impidiendo así también que se salga de nuevo la clavija de bloqueo.
Al seleccionar el lado de tope se define la dirección de giro del pestillo.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: Empuñadura sin recubrimiento, sin tuerca
Forma B: Empuñadura sin recubrimiento con tuerca
1) Tope a la izquierda
2) Tope a la derecha
Forma B: Empuñadura sin recubrimiento con tuerca
1) Tope a la izquierda
2) Tope a la derecha