{"product":{"productId":"agid.21066","price":3.52,"name":"Imanes planos con perforación avellanada de NdFeB"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Versión
Carcasa cincada.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Versión
Carcasa cincada.
Indicación
Sistema blindado. Con el material del imán permanente NdFeB, la fuerza de adherencia aumenta de nuevo un 10-20 % con respecto al SmCo.
Rango de temperatura
80 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.