{"product":{"productId":"agid.21068","price":3.67,"name":"Imanes redondos (imanes de barra) de NdFeB"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasa de latón.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Versión
Carcasa lisa.
Mostrar más
Mostrar menos
Imanes redondos (imanes de barra) de NdFeB, forma A
desde
3,67 €
más IVA.
más gastos de envío
Imanes redondos (imanes de barra) de NdFeB, forma B
desde
4,55 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Carcasa de latón.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Versión
Carcasa lisa.
Indicación
Versión lisa, sistema blindado.
Los imanes de barra de neodimio nunca deben montarse a presión directamente en el hierro pues, de lo contrario, se reduce la fuerza de adherencia a consecuencia de un cortocircuito magnético.
Diámetro “D” pulido con tolerancia de ajuste h6.
Los imanes de barra de la forma A se pueden acortar a la medida “H1” sin perjuicio de la fuerza de adherencia.
Los imanes de barra de neodimio nunca deben montarse a presión directamente en el hierro pues, de lo contrario, se reduce la fuerza de adherencia a consecuencia de un cortocircuito magnético.
Diámetro “D” pulido con tolerancia de ajuste h6.
Los imanes de barra de la forma A se pueden acortar a la medida “H1” sin perjuicio de la fuerza de adherencia.
Rango de temperatura
80 °C máx.
Montaje
Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia