{"product":{"productId":"agid.21072","price":14.71,"name":"Imanes con vástago roscado (imanes de barra) de NdFeB, superficie de adherencia engomada"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasa de acero inoxidable 1.4104.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Superficie de adherencia gomada (TPE).
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Superficie de adherencia gomada (TPE).
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carcasa de acero inoxidable 1.4104.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Superficie de adherencia gomada (TPE).
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Superficie de adherencia gomada (TPE).
Indicación
Imán de barra con rosca exterior, sistema blindado. Con superficie de adherencia gomada para proteger superficies delicadas. Con la protección de goma aumenta el coeficiente de fricción, lo que permite alcanzar una gran fuerza de adherencia lateral.
Rango de temperatura
80 °C máx.
Montaje
Los imanes de barra con superficie de adherencia gomada pueden utilizarse como sistema de tope magnético.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.