{"product":{"productId":"agid.21076","price":10.28,"name":"Imanes planos con perforación avellanada de SmCo"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de SmCo (samario-cobalto).
Núcleo magnético de SmCo (samario-cobalto).
Versión
Carcasa cincada.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de SmCo (samario-cobalto).
Núcleo magnético de SmCo (samario-cobalto).
Versión
Carcasa cincada.
Indicación
Imán plano, sistema blindado. Los imanes planos con núcleo de SmCo tienen una fuerza de adherencia de tres a cinco veces mayor que los imanes planos de AlNiCo o de ferrita dura.
Rango de temperatura
280 °C máx.
Montaje
Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.