{"product":{"productId":"agid.21077","price":3.58,"name":"Imanes planos con gancho de NdFeB"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasa y gancho de acero.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Versión
Carcasa y gancho cincados.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carcasa y gancho de acero.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Versión
Carcasa y gancho cincados.
Indicación
Sistema blindado. Con el material del imán permanente NdFeB, la fuerza de adherencia aumenta de nuevo un 10-20 % con respecto al SmCo.
Rango de temperatura
80 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.