{"product":{"productId":"agid.21085","price":2.46,"name":"Imanes planos con perforación avellanada de ferrita dura con carcasa de acero inoxidable"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasa de acero inoxidable 1.4016.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Versión
Acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carcasa de acero inoxidable 1.4016.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Sistema blindado.
Rango de temperatura
220 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.