{"product":{"productId":"agid.21725","price":239.6,"name":"Topes para mordaza de sujeción estable"},"currency":"EUR"}
Material
Cuerpo de base de fundición de acero.
Mordaza de sujeción de acero de cementación.
Mordaza de sujeción de acero de cementación.
Versión
Bruñido.
Mordaza de sujeción templada por cementación.
Mordaza de sujeción templada por cementación.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Cuerpo de base de fundición de acero.
Mordaza de sujeción de acero de cementación.
Mordaza de sujeción de acero de cementación.
Versión
Bruñido.
Mordaza de sujeción templada por cementación.
Mordaza de sujeción templada por cementación.
Indicación
Tope regulable para piezas o dispositivos que se tensan o fijan con mordazas de sujeción estables a la mesa de máquinas. Las mordazas de sujeción son giratorias: lado liso para piezas de trabajo mecanizadas, lado acanalado para superficies de sujeción brutas.
Al insertar una tuerca corredera en ranura plana, existe la posibilidad de colocar el tope justo en la ranura de la mesa de máquinas.
Al insertar una tuerca corredera en ranura plana, existe la posibilidad de colocar el tope justo en la ranura de la mesa de máquinas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.