Material
Elemento de sujeción de acero. Tornillo de sujeción de latón.
Versión
Elemento de sujeción de acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Elemento de sujeción de acero. Tornillo de sujeción de latón.
Versión
Elemento de sujeción de acabado natural.
Indicación
Elemento de sujeción para el atornillamiento en el anillo exterior del cojinete de deslizamiento de mesa redonda 21245-01. Con par de apriete de 1 Nm es posible un par de retención de 10 Nm.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.