{"product":{"productId":"agid.22440","price":30.67,"name":"Pistolas engrasadoras DIN 1283"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasa: acero.
Cabezal de pistola engrasadora: fundición inyectada de cinc.
Cabezal de pistola engrasadora: fundición inyectada de cinc.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carcasa: acero.
Cabezal de pistola engrasadora: fundición inyectada de cinc.
Cabezal de pistola engrasadora: fundición inyectada de cinc.
Indicación
Pistolas engrasadoras de palanca manual según DIN 1283
para cartuchos de grasa de 400 g o 500 cm³ de grasa suelta. El pistón de bombeo tiene una elevada precisión de ajuste al cilindro. De esta manera, no se produce ninguna lubricación falsa. Purgado rápido con media vuelta del tubo de pistola engrasadora.
Entrega con manguera reforzada y boquilla.
para cartuchos de grasa de 400 g o 500 cm³ de grasa suelta. El pistón de bombeo tiene una elevada precisión de ajuste al cilindro. De esta manera, no se produce ninguna lubricación falsa. Purgado rápido con media vuelta del tubo de pistola engrasadora.
Entrega con manguera reforzada y boquilla.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.