{"product":{"productId":"agid.22441","price":44.95,"name":"Pistolas engrasadoras con una sola mano similar DIN 1283"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasa: acero.
Cabezal de pistola engrasadora: fundición inyectada de cinc.
Cabezal de pistola engrasadora: fundición inyectada de cinc.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carcasa: acero.
Cabezal de pistola engrasadora: fundición inyectada de cinc.
Cabezal de pistola engrasadora: fundición inyectada de cinc.
Indicación
Pistola engrasadora de una mano de conformidad con DIN 1283
para cartuchos de grasa de 400 g o 500 cm³ de grasa suelta. El pistón de bombeo tiene una elevada precisión de ajuste al cilindro. De esta manera, no se produce ninguna lubricación falsa. Purgado rápido con media vuelta del tubo de pistola engrasadora.
Con un simple cambio en la empuñadura se puede cambiar de una alimentación de grasa de gran volumen a alta presión.
Entrega con boquilla de extrusión recta y boquilla.
para cartuchos de grasa de 400 g o 500 cm³ de grasa suelta. El pistón de bombeo tiene una elevada precisión de ajuste al cilindro. De esta manera, no se produce ninguna lubricación falsa. Purgado rápido con media vuelta del tubo de pistola engrasadora.
Con un simple cambio en la empuñadura se puede cambiar de una alimentación de grasa de gran volumen a alta presión.
Entrega con boquilla de extrusión recta y boquilla.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.