{"product":{"productId":"agid.2296","price":8.81,"name":"Pies de posición de acero con hexágono, rosca interior y exterior"},"currency":"EUR"}
Material
Acero de corte fácil.
Versión
Templado por cementación y bruñido.
Mostrar más
Mostrar menos
Pies de posición de acero con hexágono, rosca exterior y superficie plana, forma A
desde
12,63 €
más IVA.
más gastos de envío
Pies de posición de acero con hexágono, rosca exterior y superficie esférica, forma B
desde
10,51 €
más IVA.
más gastos de envío
Pies de posición de acero con hexágono, rosca exterior y superficie estriada, forma C
desde
12,02 €
más IVA.
más gastos de envío
Pies de posición de acero con hexágono, rosca exterior y superficie estriada de metal duro, forma K
desde
35,28 €
más IVA.
más gastos de envío
Pies de posición de acero con hexágono, rosca exterior e inserto de POM, forma L
desde
21,88 €
más IVA.
más gastos de envío
Pies de posición de acero con hexágono, rosca interior y superficie plana, forma D
desde
10,72 €
más IVA.
más gastos de envío
Pies de posición de acero con hexágono, rosca interior y superficie esférica, forma E
desde
8,81 €
más IVA.
más gastos de envío
Pies de posición de acero con hexágono, rosca interior y superficie estriada, forma F
desde
10,01 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero de corte fácil.
Versión
Templado por cementación y bruñido.
Indicación
Los pies de posiciones se utilizan como apoyos, topes y piezas de presión en la construcción de portapiezas y en la construcción de máquinas y equipos en general.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: rosca exterior y superficie plana
Forma B: rosca exterior y superficie convexa
Forma C: rosca exterior y superficie serrada
Forma K: rosca exterior y superficie serrada de metal duro
Forma L: rosca exterior e inserto de POM
Forma D: rosca interior y superficie plana
Forma E: rosca interior y superficie convexa
Forma F: rosca interior y superficie serrada
Forma B: rosca exterior y superficie convexa
Forma C: rosca exterior y superficie serrada
Forma K: rosca exterior y superficie serrada de metal duro
Forma L: rosca exterior e inserto de POM
Forma D: rosca interior y superficie plana
Forma E: rosca interior y superficie convexa
Forma F: rosca interior y superficie serrada