{"product":{"productId":"agid.23012","price":8.34,"name":"Adaptadores de plástico para ranura de perfil, pivotantes"},"currency":"EUR"}
Material
Adaptador PA, reforzado con fibra de vidrio.
Fijación de fundición inyectada de cinc.
Material de fijación de acero.
Fijación de fundición inyectada de cinc.
Material de fijación de acero.
Versión
Acero galvanizado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Adaptador PA, reforzado con fibra de vidrio.
Fijación de fundición inyectada de cinc.
Material de fijación de acero.
Fijación de fundición inyectada de cinc.
Material de fijación de acero.
Versión
Acero galvanizado.
Indicación
Los adaptadores pueden utilizarse para fijar un contenedor de agarre a una ranura de perfil (ranura 8 o ranura 10).
El adaptador puede girar 45° en ambas direcciones.
El adaptador puede girar 45° en ambas direcciones.
Volumen de suministro
1x carcasa de adaptador arriba.
1x carcasa de adaptador abajo.
1x brida de adaptador.
1x tuerca hexagonal M4.
1x tornillo avellanado M4x35.
4x fijaciones con ranura 8/10.
1x tornillo de cabeza cilíndrica M8x16.
1x carcasa de adaptador abajo.
1x brida de adaptador.
1x tuerca hexagonal M4.
1x tornillo avellanado M4x35.
4x fijaciones con ranura 8/10.
1x tornillo de cabeza cilíndrica M8x16.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.