text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Barra de acero.
Rascador de plástico/fieltro.
Labios de junta longitudinales de goma.
Rodillos de acero 1.3505.
Versión
Barra cincada.
Indicación
Carros guía sobre rodillos con rodamiento de rodillos engrasados de forma permanente y rascador con los que se engrasa el sistema durante el movimiento.
Regulando fácilmente el rodillo excéntrico central, el carro guía sobre rodillos se puede ajustar en el carril sin juego o con la tensión previa deseada.
Altas velocidades de desplazamiento hasta 7 m/s y funcionamiento extremadamente silencioso (más rápido y silencioso que los sistemas de rodamiento de bolas).

Los rascadores están equipados con un fieltro impregnado de aceite. Este fieltro está en contacto permanente con la vía para garantizar una lubricación perfecta. Los fieltros se pueden rellenar con un lubricador a través de los puntos de lubricación colocados en la parte frontal.
A petición
Carros guía sobre rodillos con 4 o 5 rodillos.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron