{"product":{"productId":"agid.2413","price":62.11,"name":"Piezas de presión con resorte y sensor de estado"},"currency":"EUR"}
Material
Manguito, perno de presión y muelle de acero.
Estado de sensor de acero inoxidable.
Estado de sensor de acero inoxidable.
Versión
Bruñido. Perno de presión endurecido.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Descripción del producto
Además de su función mecánica como elemento de enclavamiento y posicionamiento, las piezas de presión con resorte y sensor de estado sirven para consultar si un componente se encuentra en la posición deseada o no.
El sensor reconoce si el perno de presión está replegado o desplegado, permitiendo así un procesamiento electrónico de esa información de estado.
El sensor reconoce si el perno de presión está replegado o desplegado, permitiendo así un procesamiento electrónico de esa información de estado.
Material
Manguito, perno de presión y muelle de acero.
Estado de sensor de acero inoxidable.
Estado de sensor de acero inoxidable.
Versión
Bruñido. Perno de presión endurecido.
Indicación
El sensor de estado se conmuta con una carrera de H.
Datos técnicos
Sensor inductivo:
Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NA) o contacto de apertura (NC)
Tensión de servicio: 10 - 30 V CC
Corriente de servicio: <200 mA
Distancia de conmutación: 0,8
Frecuencia de conmutación: 2000 Hz
A prueba de cortocircuitos: sí
Protegido contra polaridad inversa: sí
Grado de protección: IP67
Tipo de conexión: 2 m de cable de PVC
Homologación: CE
Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NA) o contacto de apertura (NC)
Tensión de servicio: 10 - 30 V CC
Corriente de servicio: <200 mA
Distancia de conmutación: 0,8
Frecuencia de conmutación: 2000 Hz
A prueba de cortocircuitos: sí
Protegido contra polaridad inversa: sí
Grado de protección: IP67
Tipo de conexión: 2 m de cable de PVC
Homologación: CE
Aplicación
Las piezas de presión con resorte y sensor de estado permiten un control del proceso en función del estado. Además se puede garantizar así que una pieza de trabajo o un componente móvil se encuentre en el lugar deseado.
Rango de temperatura
Rango de temperatura: -25 °C - +70 °C
Seguridad
Las piezas de presión con resorte y sensor de estado no son aptas para asegurar personas.
Indicación sobre el dibujo
4) Pantalla LED
BN = Marrón
BK = Negro
BU = Azul
Ejemplo de aplicación de consulta de posición:
Pos. 1: deslizadera encajada
Pos. 2: deslizadera desencajada
3) Deslizadera
BN = Marrón
BK = Negro
BU = Azul
Ejemplo de aplicación de consulta de posición:
Pos. 1: deslizadera encajada
Pos. 2: deslizadera desencajada
3) Deslizadera
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.