text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
2 Aciertos

Descripción

Material
Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión
Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Se vende por unidades.
Indicación
En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Enclavamiento en la posición abierta y cerrada. El carril telescópico solo se puede abrir o cerrar accionando la palanca de desbloqueo. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.

No apto para el montaje horizontal.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 4,8 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.

Los carriles telescópicos no se pueden pedir por parejas.
Si se desea un bloqueo por los dos lados hay que pedir una versión izquierda y una versión derecha.
Si se desea un bloqueo por un lado, se pueden combinar con 21335-30.
Ventajas
Enclavamiento en posición abierta y cerrada
Para aplicaciones de cargas pesadas
Desbloqueo manual
Marcha suave
Tener en cuenta
La capacidad de carga máxima se refiere a una pareja de carriles telescópicos.
Indicación sobre el dibujo
1) Los modelos 21335-25-03050 y 21335-25-03051 no tienen agujero de montaje
2) Los modelos 21335-25-05590 y 21335-25-05591 no tienen agujero de montaje
3) Recorte para tornillo carrocero
4) Solo medida de referencia, sin agujero de montaje
5) Forma B, medidas idénticas a las de la versión derecha
Accesorios
Carriles telescópicos de acero 21335-30.

Descubra la gama de productos norelem