text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
3 Aciertos

Descripción

Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma M.
En el tornillo de sujeción sobresaliente de la forma N se pueden montar empuñaduras especiales. Además, ofrece un modo de accionamiento para el perno de bloqueo, p. ej. de forma automática (controlado por programa) con ayuda de un cilindro neumático, o permite un manejo a distancia a través de cables Bowden.
Material

Stahlausführung:

Hülse 1.0403.

Arretierstift Automatenstahl.



Edelstahlausführung:

Hülse 1.4301

Arretierstift gehärtet 1.4034

Arretierstift nicht gehärtet 1.4305



Pilzgriff Thermoplast.

Versión
Versión de acero:
Manguito bruñido, soldable.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Manguito con acabado natural y soldable.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida y rectificada, con acabado natural.

Botón de maniobra gris negruzco RAL7021.
Indicación
Si el perno de bloqueo se suelda, hay que fijar el casquillo para que el resorte no sufra daños térmicos por las elevadas temperaturas.
A petición
Modelos especiales.
Indicación sobre el dibujo
Forma L: sin ranura de bloqueo
Forma M: con ranura de bloqueo
Forma N: con vástago roscado

Otros clientes también compraron