{"product":{"productId":"agid.2684","price":234.81,"name":"Mandriles de sujeción con sujeción lateral"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasa de acero de construcción.
Tornillo tensor de acero para temple y revenido.
Tornillo tensor de acero para temple y revenido.
Versión
Carcasa bruñida.
Tornillo tensor tratado en caliente a 10.9, endurecido y recubierto con PTFE.
Tornillo tensor tratado en caliente a 10.9, endurecido y recubierto con PTFE.
Mostrar más
Mostrar menos
Mandriles de sujeción con sujeción lateral, forma A para centros de mecanizado, taladradoras y fresadoras
desde
234,81 €
más IVA.
más gastos de envío
Mandriles de sujeción con sujeción lateral, forma B con vástago de sujeción para tornos
desde
344,36 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Carcasa de acero de construcción.
Tornillo tensor de acero para temple y revenido.
Tornillo tensor de acero para temple y revenido.
Versión
Carcasa bruñida.
Tornillo tensor tratado en caliente a 10.9, endurecido y recubierto con PTFE.
Tornillo tensor tratado en caliente a 10.9, endurecido y recubierto con PTFE.
Indicación
Gracias a la sujeción lateral, el mandril de sujeción es especialmente adecuado para el reprocesamiento de piezas de tornos y fresadoras con agujero ciego. Mediante giro o fresado, el diámetro D se puede adaptar al diámetro de la pieza de trabajo que se vaya a sujetar.
El movimiento de sujeción se realiza manualmente con una llave con macho hexagonal.
* D mín. = diámetro mínimo admisible sobre el que se puede girar o fresar “D”.
El movimiento de sujeción se realiza manualmente con una llave con macho hexagonal.
* D mín. = diámetro mínimo admisible sobre el que se puede girar o fresar “D”.
Montaje
Distender el mandril de sujeción aprox. 0,1 mm (recorrido de sujeción) a través del diámetro en estado de reposo. El mandril de sujeción se podrá girar o fresar entonces sobre el diámetro requerido. Para el procesamiento, se suministra un anillo de bloqueo.
En caso necesario, la brida se puede centrar en un agujero de referencia o con pasadores de ajuste.
La forma A se suministra con 6 tornillos de fijación.
En caso necesario, la brida se puede centrar en un agujero de referencia o con pasadores de ajuste.
La forma A se suministra con 6 tornillos de fijación.
Indicación sobre el dibujo
Forma A:
para centros de mecanizado, taladradoras y fresadoras
Forma B:
con vástago de sujeción para tornos
para centros de mecanizado, taladradoras y fresadoras
Forma B:
con vástago de sujeción para tornos