{"product":{"productId":"agid.3988","price":4.07,"name":"Tornillos de presión esféricos con cabeza de acero inoxidable"},"currency":"EUR"}
Material
Acero inoxidable.
Versión
Acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, acero inoxidable, forma A y con bola completa
desde
4,07 €
más IVA.
más gastos de envío
Tornillos de presión de punta esférica con cabeza de acero inoxidable, forma B y con bola aplanada
desde
5,89 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero inoxidable.
Versión
Acabado natural.
Indicación
La forma A con bola completa se utiliza cuando se requiere una superficie de presión limpia y rectificada.
Con las formas B y F de bola aplanada, las superficies no planas pueden sujetarse por apriete, tensarse o apoyarse sin distorsión porque la bola móvil se adapta hasta 9°.
Para evitar que la bola gire más de 9°, deben seleccionarse las formas BV y FV con protección contra torsión.
Con las formas B y F de bola aplanada, las superficies no planas pueden sujetarse por apriete, tensarse o apoyarse sin distorsión porque la bola móvil se adapta hasta 9°.
Para evitar que la bola gire más de 9°, deben seleccionarse las formas BV y FV con protección contra torsión.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: con bola completa
Forma B: con bola aplanada
Forma B: con bola aplanada