{"product":{"productId":"agid.4084","price":0.13,"name":"Tornillos de sujeción con hexágono interior y extremo achaflanado DIN EN ISO 4026"},"currency":"EUR"}
Material
Acero o acero inoxidable (A 2).
Seguro roscado de nylon.
Seguro roscado de nylon.
Versión
Acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Tornillos prisioneros con hexágono interior y extremo achaflanado DIN EN ISO 4026, sin seguro roscado
desde
0,13 €
más IVA.
más gastos de envío
Tornillos prisioneros con hexágono interior y extremo achaflanado DIN EN ISO 4026, con seguro roscado
desde
0,82 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable (A 2).
Seguro roscado de nylon.
Seguro roscado de nylon.
Versión
Acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Indicación sobre el dibujo
L2 = aprox. dos filetes