{"product":{"productId":"agid.4397","price":3.21,"name":"Imanes redondos con pivote (imanes de barra) de AlNiCo"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de AlNiCo.
Núcleo magnético de AlNiCo.
Versión
Cincado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de AlNiCo.
Núcleo magnético de AlNiCo.
Versión
Cincado.
Indicación
Imán de barra con pivote liso, sistema blindado.
El pivote se puede prolongar a la medida “H1” sin perjuicio de la fuerza de adherencia.
El pivote se puede prolongar a la medida “H1” sin perjuicio de la fuerza de adherencia.
Rango de temperatura
450 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.