{"product":{"productId":"agid.4403","price":1.87,"name":"Imanes planos con rosca de ferrita dura"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Versión
Carcasa cincada.
Mostrar más
Mostrar menos
Imanes planos con rosca exterior de ferrita dura, forma A
desde
2,88 €
más IVA.
más gastos de envío
Imanes planos con rosca interior de ferrita dura, forma B
desde
3,46 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Versión
Carcasa cincada.
Indicación
Imán plano con rosca, sistema blindado.
En las versiones D 80, D 100 y D 125, la aparición de grietas capilares en la superficie de adherencia del material magnético instalado no se puede evitar durante el proceso técnico de producción. Estas no afectan en absoluto al funcionamiento del imán adherente.
En las versiones D 80, D 100 y D 125, la aparición de grietas capilares en la superficie de adherencia del material magnético instalado no se puede evitar durante el proceso técnico de producción. Estas no afectan en absoluto al funcionamiento del imán adherente.
Rango de temperatura
200 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia