Material
Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Sistema de tope de acero.
Sistema de tope de acero.
Versión
Carcasa anodizada.
Sistema de tope endurecido y bruñido.
Sistema de tope endurecido y bruñido.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Sistema de tope de acero.
Sistema de tope de acero.
Versión
Carcasa anodizada.
Sistema de tope endurecido y bruñido.
Sistema de tope endurecido y bruñido.
Indicación
Módulo giratorio neumático sin mantenimiento, con cilindro de accionamiento de doble carga en versión para cargas pesadas. Activación mediante válvula de 4/2 ó 5/2 vías. El accionamiento se realiza a través de aire comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubricado o sin lubricar. Conexión de aire comprimido R1/8.
Los módulos del mismo tamaño se pueden combinar entre sí sin placas del adaptador gracias al sistema de centrado, utilizando anillos de centrado 20240.
El ángulo de giro de 0° – 190° se puede ajustar continuamente.
Precisión de repetición: ±0,01°.
Los amortiguadores están incluidos en el volumen de suministro.
Los módulos del mismo tamaño se pueden combinar entre sí sin placas del adaptador gracias al sistema de centrado, utilizando anillos de centrado 20240.
El ángulo de giro de 0° – 190° se puede ajustar continuamente.
Precisión de repetición: ±0,01°.
Los amortiguadores están incluidos en el volumen de suministro.
Accesorios
Interruptor de proximidad y conector, ver tabla.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.