Material
Carcasa exterior de aluminio. Carro y rodamiento de acero.
Versión
Carcasa exterior de color negro anodizado. Carro y rodamiento pulidos. Pieza interior endurecida.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carcasa exterior de aluminio. Carro y rodamiento de acero.
Versión
Carcasa exterior de color negro anodizado. Carro y rodamiento pulidos. Pieza interior endurecida.
Indicación
Las guías de carro sobre rodamiento de rodillos presentan un funcionamiento suave y están ajustadas con tornillos ”N” bajo tensión previa.
Las perforaciones de fijación ”K” se pueden utilizar como perforaciones roscadas o como perforaciones de pasada.
Los valores de carga admisible indicados (F) están pensados para una vida útil de 1 millón de carreras.
Los valores de momento de torsión solo se aplican a carros dispuestos en el centro.
F = Capacidad de carga en caso de carga dinámica o estática.
TI = Número de perforaciones de sujeción E3/K en la parte interior.
TA = Número de perforaciones de sujeción E1/M en la parte exterior.
GI = Número de filas de perforaciones en la parte interior.
K = Rosca M4 con avellanado para M3 según DIN 974-1.
Las perforaciones de fijación ”K” se pueden utilizar como perforaciones roscadas o como perforaciones de pasada.
Los valores de carga admisible indicados (F) están pensados para una vida útil de 1 millón de carreras.
Los valores de momento de torsión solo se aplican a carros dispuestos en el centro.
F = Capacidad de carga en caso de carga dinámica o estática.
TI = Número de perforaciones de sujeción E3/K en la parte interior.
TA = Número de perforaciones de sujeción E1/M en la parte exterior.
GI = Número de filas de perforaciones en la parte interior.
K = Rosca M4 con avellanado para M3 según DIN 974-1.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.