Material
Mesa de elevación, soportes de rodamiento y selector de escala de aleación de aluminio anodizado. Columnas guía de acero inoxidable pulido. Husillo de acero inoxidable, rosca laminada. Guía de cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.
Versión
Juego de inversión de la guía menor que 0,05 mm. Husillo autobloqueante con sujeción adicional.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Mesa de elevación, soportes de rodamiento y selector de escala de aleación de aluminio anodizado. Columnas guía de acero inoxidable pulido. Husillo de acero inoxidable, rosca laminada. Guía de cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.
Versión
Juego de inversión de la guía menor que 0,05 mm. Husillo autobloqueante con sujeción adicional.
Indicación
Para posicionar en vertical componentes y módulos de todo tipo (p. ej. topes, sensores, interruptores de fin de carrera, mesas, cámaras, módulos completos, etc.). La altura de la mesa de elevación se puede regular girando el selector de escala manualmente. Una marca del selector de escala corresponde a 0,1 mm de carrera.
La mesa de diseño modular se puede combinar fácilmente independientemente de su tamaño.
La mesa de diseño modular se puede combinar fácilmente independientemente de su tamaño.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.