text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
2 Aciertos

Descripción

Material

Carro de deslizamiento con cuerpo base de cinc, elementos corredizos de iglidur® J.
Carril guía de perfil extruido, EN AW-6060.

Versión
Carril guía recubierto con Eloxal duro, 50 µm. Dureza de 500 HV.
Indicación

Las guías lineales en miniatura no precisan de ningún tipo de mantenimiento gracias a su capacidad de funcionamiento sin engrase y a su resistencia a la corrosión. Los elementos corredizos de iglidur® J son resistentes al desgaste e intercambiables. Temperatura de aplicación hasta 80 °C máx.
Una ventaja fundamental de estas guías lineales en miniatura son sus pequeñas medidas estructurales.


** Indicar la longitud L2 = 12 mm.
* Indicar la longitud L = 500 mm.
Posibilidad de indicar las longitudes L2 y L solo con mm enteros.

Otros clientes también compraron